1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器CSTCC3M00G56A-R0

CSTCC3M00G56A-R0

  • 生产开始日期:1996/6/1
  • 接受订单的最迟期限:2022/9/30
  • 停产日:2023/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSTCC_G_A
频率 3.000MHz
频率公差 ±0.50% max.
工作温度范围 -40℃~125℃
频率温度特性 -0.60 to +0.30%
频率老化 ±0.30% max.
谐振电阻 (R1) 50Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2) 47pF
形状 SMD
清洗 对应
长x宽 7.2x3.0mm
质量 82mg

Murata Icon X 特点

MURATA's frequency adjustment and package technology expertise has enabled the development of the chip CERALOCK.
This diverse series owes its development to MURATA's original mass production techniques and high reliability, and has achieved importance in the worldwide automotive market.

Features
1. The series has high reliability and is available for a wide temperature range.
2. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
3. The series is available in a wide frequency range.
4. The resonators are extremely small and have a low profile.
5. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm压纹带 2000

下载本页的PDF