外观&形状

Murata Icon X 规格

材质 High density polyethylene
颜色 Natural(White)
工作温度范围 -25℃ to 60℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
检测区域 (deg.) 水平:30 垂直:20
镜头分区数 1

Murata Icon X 特点

For LEAD TYPE(IRA-S Series)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 散装袋 100

Murata Icon X 产品数据