外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 85℃
电源电压范围 1.6V to 3.5V
低输出电压 0.3V
高输出电压 2.7V
消耗电流(标准值) 5.0μA
消耗电流测量条件 Typ. Vcc3.0V
工作磁场(Hon) Max 2.5mT
工作磁场(Hoff) Min 0.5mT
保管温度范围 -40.0℃ to 125.0℃

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 3000