Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,医疗设备 [GHTF A/B]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电阻值(25℃) 33kΩ
电阻值(25℃)允许差 ±3%
B常数(25/50℃) 4250K
B常数(25/50℃)允许差 ±1%
B常数(25/80℃)(标准值) 4303K
B常数(25/85℃)(标准值) 4311K
B常数(25/100℃)(标准值) 4334K
最大电压 5V
最大工作电流(25℃) 0.055mA
散热常数(25℃) 1mW/℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃
Size Code (in inch) 0.2x0.1inch
形状 SMD
质量 0.00026g
MSL 1

Murata Icon X 特点

1. Excellent solderability and high stability in environment
2. Excellent long time aging stability
3. High accuracy in resistance and B-Constant
4. Reflow soldering possible
5. Lead is not contained in the product.
6. UL/cULcertified product.(UL1434, File No. E137188)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
RL 180mm纸带 15000

下载本页的PDF