Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

Murata Icon X 规格

功能 Rx Filters
频带 Band03,Band07
尺寸 1.5x1.1x0.5(max.)mm
终端阻抗 Unbalanced

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B0S Sample Cut Tape or Bulk (1~99pcs) 0
R00 330mm压纹带 10000
R15 180mm压纹带 5000
R1S Sample Embossed Tape & Reel (100pcs~) 0