1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器SFELF10M7LFTA-B0

SFELF10M7LFTA-B0

  • 生产开始日期:2003/1/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 2
中心频率 10.700MHz
标称值 Yes
3dB频带宽 fn±25kHzmin.
阻带宽范围 280kHz
阻带宽范围测量条件 [within 20dB]
阻带损耗 30dB[within 9MHz to fn]
插入损耗 7.0dB±2.0dB(at minimum loss point)
波纹 1.0dBmax.(at minimum loss point)
输入/输出阻坑 330Ω
质量 178mg

Murata Icon X 特点

SFELF10M7LFTA/KAH0 series realizes narrower band characteristics not obtained by conventional ceramic filters. Besides, low spurious and temperature characteristics are stable. This series is suitable for European car-audio or AM upconversion use that needs stable narrow band characteristics. As part of the environment protection program, the solder for terminal plating and terminal-element connection inside of the ceramic filter contain no lead (Pb).

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B0 散装 500