1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)陷波器TPSKA4M50B00-R3

TPSKA4M50B00-R3

  • 生产开始日期:2001/9/1
  • 接受订单的最迟期限:2021/9/30
  • 停产日:2022/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

中心频率 4.500MHz
衰减量(min.) 35dB
30dB阻带宽 50kHz (min.)
频带宽的波纹(max.) 0.5dB
频带宽的波纹测量条件 [0 to 4MHz]
元件 1
形状 SMD
工作温度范围 -20℃ to 80℃
质量 133.68mg

Murata Icon X 特点

SMD ceramic trap TPSKA_B is a small and thin SMD trap sealed with a metal cap. Recommended for LCD-TVs, and small and thin tuners.

Features
1. High attenuation and high performance group delay time
2. Small and thin package
3. Reflow-solderable

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-R3 330mm压纹带 3000