Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 晶体谐振器
系列名 XRCGA
型号 HCR2016
频率 24.0000MHz
频率公差 ±15ppm max. (25±3℃)
工作温度范围 -40℃~125℃
频率温度特性 ±35ppm max.
频率老化 +/-10ppm max./15years
等效串联电阻 (ESR) 110ohm max.
驱动电平 (DL) 300μW max.
负载电容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 2.0x1.6mm
质量 6.9mg

Murata Icon X 特点

The crystal unit for automotive electronics that realized small package and highly accurate frequency.
Based on Murata's excellent package technology and high grade quartz crystal elements, achieving small size and high accuracy unit.
Features
1. Two-terminal
2. The series has high reliability and is available for a wide temperature range.
3. The crystal unit is small size (2.0 x 1.6 x 0.7 (mm)), and contribute to reduction in mounting area.
4. The series complies to  RoHS and ELV directives, being lead-free (phase 3).
5. The series complies to AEC-Q200.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm塑料编带 3000

下载本页的PDF

详细说明