1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器XRCJK20M000F1QB3P0

XRCJK20M000F1QB3P0

  • 接受订单的最迟期限:2019/9/30
  • 停产日:2020/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 晶体谐振器
系列名 XRCJK
型号 TSS-3225J
频率 20.0000MHz
频率公差 ±10ppm max. (25±3℃)
工作温度范围 -30℃~85℃
频率温度特性 ±15ppm max.
频率老化 ±3ppm max./year
等效串联电阻 (ESR) 80Ω max.
驱动电平 (DL) 30μW
负载电容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 3.2x2.5mm
质量 17.73mg

Murata Icon X 特点

Standard package size (3225) product with seam sealing technology.
Robust package gives high reliability and high impact resistance.
They are suitable for various types of digital communication equipment requiring high reliability.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
P0 180mm塑料编带 3000

下载本页的PDF