面向移动通信的SAW元件

村田拥有面向移动电话的滤波器和收发双工器等高性能的SAW的RF元件,通过一站式服务为RF技术者提供广泛的基于SAW的RF元件。

村田的SAW技术在尺寸、性能、成本、市场投入、交货期等方面获得业界超高水平的评价。此外,在移动电话、ISM、GPS/GNSS等频带的700MHz~2.7GHz频率范围内,村田拥有非常广泛的SAW产品组合。
通过本公司的最新生产设备,能够满足对于高性能的SAW元件的大量需求。