SCA1000加速度传感器

【通知】

SCA1020是计划停产产品。

本产品仅持续供货给现有的客户,新客户不予采用。

请浏览详细的停产日程及其替代产品推荐。


模拟2轴加速度传感器


  • 尺寸: 11.31×15.58×5.08mm3 (宽×长×高)

  • 可与SCA610/620互换
  • 通过SPI接口读取内部温度传感器

  • 无铅工艺,完全无铅的元器件

  • 符合AEC-Q100标准


特点:

  • 在长时间、宽温度范围内,保持良好的稳定性和可靠性
  • 高分辨率、低噪音

  • 工作温度范围大
  • 高耐过载性、高耐冲击性


应用:

汽车,测量设备

  • 2轴加速度测量

  • 2轴平台调平
  • 利用倾斜测量进行位置测量

  • 垂直方向360°测量

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料