SCC3100加速度传感器

数字型3轴加速度传感器
  • 尺寸: 7.0×8.6×3.3mm3 (宽×长×高)
  • 先进的自我检测功能
  • 符合AEC-Q100

  • 封装、双排引脚、SPI接口
  • 符合RoHS指令的双扁平引脚 (DFL) 塑料封装,无铅焊接工艺,SMD封装


特点:
  • 高精度
  • 高稳定性

  • 能对应宽范围的温度、湿度、振动状态,保持稳定输出

应用:
汽车主动安全
  • 电子车身稳定控制系统(ESC)
  • 坡道启动辅助 (HSA
  • 电子驻车 (EPB)

  • 侧翻检测
  • 电控悬挂(ECS)
另外,也应用于有各类严格要求的工业领域
  

传感器推荐产品 >SCA3100-D04 , SCA3100-D07

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料


相关页:

村田MEMS评估单元