请输入产品型号或部分型号。
采用了不使用大气浓度(约400ppm)的校正方法,因此可用于无法获得大气精确浓度的“农业(温室)”和“BEMS(建筑空调控制)”领域。
通过专有的自动校正功能,我们已经实现了将具有高精度和出众的温度稳定性的CO2传感器产品化。
通用CO2传感器
村田的CO2传感器
漂移量测量方法 : 使用CO2浓度为1000ppm的标准气体进行测量(包括测量误差)
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。