Ponsse Plc
是超大的定长切割林业机械制造商之一。该公司非常关注客户的成功和林业可持续发展,被公认为科技领头羊。Ponsse的用户友好型和环境友好型林业机械可在困难条件下实现高稳定性(村田MEMS传感器增强了稳定性)。Ponsse不仅是一家公司,而且也是一个自己的成功故事。
Ponsse诞生于一个男人的梦想,于1970年在芬兰成立,现已发展成为全球领先企业,生产19,000多台林业机械。如今,世界各地数以千计的林业机械企业家和操作员在日常工作中依赖Ponsse生产的精良机械。
PONSSE生产的林业机械基于环保定长切割(CTL)采伐,使用为此目的开发的特别设备在森林中采伐树木。CTL是一种有效、可持续且环保的方法,因为它提高了整体生产率,实现了准确操作,并很明显地减少了燃料消耗、排放以及对树木和土壤的损害。