SCC400T传感器系列具有冗余和内置可调双输出通道的设计选项,为需要实现高级功能的客户提供更强大的灵活性。
- ±300°/s的X轴或X/Z轴角速度测量范围
- ±6g的三轴加速度测量范围
- ±8g的三轴加速度测量范围(平行输出)
- -40°C至+110°C的工作温度范围
- 3.0V至3.6V的电源电压
- SPI数字接口
- 广泛的自诊断功能
- 外壳尺寸:10.4 × 7.65 × 2.3 mm (长 × 宽 × 高)
- 符合RoHS标准的坚固SOIC塑料封装,适用于无铅焊接工艺和SMD安装方法
- 经过验证的电容式3D-MEMS技术