倾斜传感器SCL3400倾角传感器

  • MEMS application guide

高性能双轴倾斜仪

双轴MEMS传感器在使用寿命和温度范围内具有一流的稳定性。

  • 在使用寿命范围内的失调漂移 ≤ Typical 0.12°
  • 超低噪声密度低至0.0009°/√Hz,可实现高测量分辨率
  • 可根据不同的应用和其所需条件,从两种用户测量模式中进行选择,以最大限度地发挥传感器的性能
  • 经过验证的电容式3D-MEMS技术
  • 尺寸 : 8.6 × 7.6 × 3.3 mm(长×宽×高)
  • 3.0V~3.6V电源电压
  • 先进的自诊断功能
  • 12针预成型外壳,适用于SMD安装
  • 符合RoHS和EV指令

特点

  • 在使用寿命和温度范围内具有优异的整体偏移性能
  • 超低噪声密度,可实现高测量分辨率
  • 坚固的设计

应用

SCL3400适用于需要在恶劣的环境条件下实现高稳定性的应用。

主要应用案例 :

  • 结构健康监测(SHM)
  • 调平和平台稳定
  • 倾斜补偿
  • 惯性测量装置(IMUs)
  • 定位导航系统

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 測量模式 检测范围 幅值响应,−3dB频率 使用寿命和温度范围内的失调偏移 工作温度 输出方式
SCL3400 XY A 0.5g/±30° 10Hz ≤ 0.12° −40°C...+85°C Digital SPI
B 1.1g/±90° 40Hz