村田热释电红外传感器的优点是高S/N和高性能。可利用高S/N和高灵敏度探测人体的优点,将唤醒功能应用于多种设备。除了电子设备以外,唤醒功能还可应用于OA设备等启动时需要等待较长时间的设备。最近的数码家电或MFP(打印机)等办公设备,从打开电源到设备启动的等待时间较长。使用热释电红外传感器,可在探测到人体的时点转换为待机模式,在打开电源时启动设备。
店铺内或地下通道等的数字标牌。由于需要在大屏幕上播放图像,因此耗电量较大。现实需求是,仅在有人靠近时播放影像,以降低功耗。为了引起人们注意,需要在人靠近时开始播放影像。在人流不息的地方可以持续播放影像,当没有人流时,热释电红外传感器可以感知一定距离以内的人体,从而启动设备并开始播放影像。