传感器土壤传感器 SLT5006

土壤传感器
SLT5006
农业:土壤状况监测、灌溉系统控制

  • 其一个产品套装中内含3个传感器,可同时对土壤和水质等环境中的导电率、含水率和温度状态进行检测。
  • 采用9电极实现孔隙水EC的测量。
用途
  • 农业应用方面,土壤中的温度、含水量、肥料量的长期监控
  • 农业应用方面,灌溉系统的控制
主要规格
  • 接口:UART, RS232, RS485, MODBUS,SDI-12
  • 输入电压:UART, RS232, RS485, MODBUS Min.3V, Max.6V
    SDI-12 Min.9.6, Max.16
  • 工作电流:UART, RS232, RS485, MODBUS Avg.30mA
    SDI-12 Avg.8.3mA
  • 电导率测量范围:0~5ds/m
  • 温度测量范围:-20~60°C
  • 体积含水率:0~60%

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)