请输入产品型号或部分型号。
Picoleaf的检测电路由I/V转换器和放大器电路构成。 将Picoleaf产生的电荷通过I/V转换器转换为电压,并视需要进行放大。 现在建议使用分立电路。我们正在开发包括信号处理功能的Picoleaf专用ASIC,预计2024年开始提供。
I/V转换器由下述电路构成。 I/V转换器的特征是可将Picoleaf产生的电荷转换为电压,而不受传感器电容和杂散电容的影响。详情请咨询。
压电薄膜因挤压或变形发生畸变(伸长、收缩)时,将产生与压电薄膜表面畸变成比例的极化。极化产生的电荷通过I/V转换器转换为电压,并作为模拟信号输出。以下是输入载荷与输出信号的示例。