汽车用 陶瓷振荡子(CERALOCK®)

Auto

icon_RoHS

icon_AEC-Q200

车载用陶瓷振荡子被广泛用于车载应用中,是利用至今为止积累的设计、制造技术研发出的车载用的有效产品。

选择CERALOCK®的理由

●有利于简化设计
为实现小型、低背的产品设计、容量内置型,削减元件数量。

●应对多变的频率响应
各个系列的频率范围内,提供符合您要求的频率的产品。

●”行驶、转弯、停止”的CERALOCK®
满足符合Power train/Chassis等的“行驶、转弯、停止”的机能环境的可靠性。


试验项目 :试验条件

高温放置 :+125°C, 1000h

温度循环 :-55 ~ +125°C, 1000cycle

中等湿度负荷 :+85°C, 85%RH, DC6V, 1000h

高温负荷 :+125°C, DC6V, 1000h

●适合CAN通信的频率精度!
LS-CAN用 总频率公差±0.8% *1
HS-CAN用 总频率公差±0.3%
(*1:不同系列对应的频率公差也不同。)

●振荡上升快!
详情请点击此处:请介绍一下CERALOCK®的振荡上升时间。

●对应125°C、150°C的使用温度
将150°C对应产品加入到产品阵容中。

●先进的应用支持!
提供能够检测适合您所使用的和IC匹配的电路的产品的设计支持工具「IC品名 - 时钟元件搜索」

●汽车用晶体谐振器的详情请点击此处
汽车用 晶体谐振器

Murata Icon X 产品搜索

产品搜索

产品检索工具
能够缩小范围搜索符合您所要求规格的产品。
主要产品阵容如下表所示,请确认。


IC-时钟元件检索
能够缩小范围搜索适合您所使用的和IC匹配的电路的产品。

Murata Icon X 产品一览

在各个系列页面,将介绍推荐品名。

一般汽车用
系列 频率 (MHz)
频率公差 频率温度
特性
频率老化 工作温度
范围 (°C)
尺寸
*2)
CSTCC_G_A 2.00~3.99 ±0.5% ±0.4% *1)
±0.3% -40~+125 7230
CSTCR_G_B 4.00~7.99 ±0.5% ±0.15% ±0.05% -40~+125 4520
CSTCE_G_A 8.00~13.99 ±0.5% ±0.2% ±0.1% -40~+125 3213
CSTCE_V_C 14.00~20.00 ±0.5% ±0.15% ±0.1% -40~+125 3213
*1) -0.6%~+0.3%:内置47pF电容型,在频率2.00~3.49MHz范围内
*2) 记载例 4520 = 4.5×2.0mm

车内网络用(高精度元件)
系列 频率 (MHz) 频率公差 频率温度
特性
频率老化 工作温度
范围 (°C)
尺寸
*2)
CSTCR_G15C 4.00~7.99 ±0.1% ±0.13% ±0.07% -40~+125 4520
CSTCE_G15C 8.00~13.99 ±0.1% ±0.13% ±0.07% -40~+125 3213
CSTCE_V13C 14.00~20.00 ±0.1% ±0.13% ±0.07% -40~+125 3213
*2) 记载例 4520 = 4.5×2.0mm
* 关于150°C对应产品请咨询我司。

Murata Icon X 详细事例和认定材料在「my Murata」

功能分类的使用方法(框图)和推荐产品以及解说IC信息的「汽车用时钟元件」,登载在面向村田工程师的门户网站「my Murata」Timing Device Site上。
请登录「my Murata」、申请Timing Device Site,并阅览。(什么是“my Murata”?)

允许进入Timing Device Site后、请从下方登录my Murata并阅览。已经进入「my Murata」Timing Device Site的也请参阅此处。


此外,认定资料也登载于Timing Device Site 「my Murata限定内容」上。
产品特征、规格和元件选择诀窍等相关疑问,请利用能够和其他用户进行讨论的「掲示板」进行投稿。