汽车用陶瓷振荡子(CERALOCK®)
产品阵容

汽车用陶瓷振荡子


请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

品名 频率 尺寸
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCC_G系列CSTCC_G系列
2.00 to 3.99 MHz
7.2 x 3.0 x 1.8 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCR_G系列CSTCR_G系列
4.00 to 7.99 MHz 4.5 x 2.0 x 1.2 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCE_G系列CSTCE_G系列
8.00 to 13.99 MHz 3.2 x 1.3 x 0.8 mm
陶瓷振荡子(CERALOCK)CSTCE_V系列CSTCE_V系列
14.00 to 20.00 MHz 3.2 x 1.3 x 1.0 mm

*产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。


汽车用陶瓷振荡子(CERALOCK®)的相关信息

提供汽车用CERALOCK®的特征、优势、认定材料等相关资料。

返回陶瓷振荡子(CERALOCK®)页面顶部