陶瓷振荡子(CERALOCK®)

Ceramic Resonators (CERALOCK®)
陶瓷振荡子(CERALOCK®)是利用了压电陶瓷(多结晶体)的机械谐振特性的振荡子。
随着集成电路技术的进步,以前只能用大规模计算机系统才能处理的各种机器控制,现在也可以使用1个IC或LSI进行控制。
IC、LSI的操作中,时钟基准信号不可欠缺,CERALOCK®可以生成时钟信号,并且具有稳定性、无需调整、小尺寸、低价格的特点。
现在CERALOCK®广泛应用于汽车电子设备、通信设备、PC相关设备、医疗健康器材等领域。

Murata Icon X 产品一览

汽车用陶瓷振荡子 (CERALOCK)   消费・工业用陶瓷振荡子 (CERALOCK)
     

汽车用陶瓷振荡子(CERALOCK®)产品阵容。请查看不同频率的规格概要。

 

消费・工业用陶瓷振荡子(CERALOCK®)产品阵容。请查看不同频率的规格概要。

     

Murata Icon X 技术指南

介绍CERALOCK®在使用过程中的注意事项与特点。

介绍CERALOCK®在使用过程中的注意事项与特点。

请阅览PDF彩页了解产品线及新产品。

陶瓷振荡子的FAQ

介绍IC-时钟元件匹配服务和设计辅助工具。

名单产品将停产或预计停产。

Murata Icon X 应用手册

各应用陶瓷振荡子的优势。提供产品阵容、相关资料、认定资料。

Murata Icon X PDF产品目录

关于CERALOCK®的PDF目录册如下所示

陶瓷振荡子(CERALOCK®

陶瓷振荡子(CERALOCK®) (PDF: 2.6 MB)

  • CAT NO. p16c-6
  • UPDATE 2017/8/25
下载PDF

陶瓷振荡子(CERALOCK®)应用指南 (PDF: 1.3 MB)

  • CAT NO. p17c-3
  • UPDATE 2015/7/9
下载PDF

Murata Icon X 关联网站