汽车用晶体谐振器
产品阵容

汽车用晶体谐振器


请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

系列 型号 尺寸 (mm)* 频率 应用
HCR2520 2.5×2.0×0.8 16 ~ 24 MHz
Ethernet/FlexRay
HCR2016 2.0×1.6×0.7
24 ~ 48 MHz Ethernet/FlexRay
HCR2016 2.0×1.6×0.7
24 ~ 48MHz 信息娱乐专用系列

*产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。

汽车用晶体谐振器的相关信息

提供汽车用晶体谐振器的特征、优势、认定材料等相关资料。

返回晶体谐振器页面顶部