XRCFD/XRCMD系列 (消费级)

XRCMD series
表面贴装型晶体谐振器
   振荡频率范围
 尺寸
XRCFD
 24.0000~29.9999MHz
 1.6×1.2×0.35mm
XRCMD
 30.0000~48.0000MHz  1.6×1.2×0.33mm
金属封装

村田独特的封装技术,实现了小型且高品质的产品。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以8pF、10pF等各种容量。

是无线通信模块等小型设备中基准时钟的最佳选择。

产品单页请在这里取

SubTitleIconNo01 推荐品名

SubTitleIconNo02 系列

品名表示法
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用6位字母数字表示。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.产品规格
4.特殊规格
  标准品的标记为「00」
5.包装