晶体谐振器XRCGB_F_A系列 (汽车用)

表面贴装型晶体谐振器
频率:24/25/26/27/27.12/30/40/48MHz
尺寸:2.0 x 1.6 x 0.7mm
树脂封装
符合AEC-Q200标准

依托村田独创的封装技术, 2016尺寸的产品由此诞生。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。

我们提高了焊接角的可识别性,并通过无机物检测技术避免因此造成的不良。
本产品非常适合车载以太网,ADAS等车载应用。

产品单页请在这里取

XRCGB_F_A Series

1推荐型号

2系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
系名 频率 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻
(max.)
负载电容量 驱动电平
(max.)
XRCGB-F-A 24/25/26/27/27.12
30/40/48MHz
24~29.99MHz:±30ppm max.
30~48MHz:±50ppm max.
24~29.99MHz:±35ppm max.
30~48MHz:±65ppm max.
(-40~+125°C)
±2ppm max./year 24MHz:120Ω
25MHz:100Ω
26/27/27.12MHz:80Ω
30/40MHz:70Ω
48MHz:60Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW

*今后追加的产品频率:27.6MHz

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装