晶体谐振器XRCHJ系列 (消费用)

表面封装性晶体谐振器
频率:16.000~52.000MHz
尺寸:2.5 × 2.0 × 0.5mm
金属封装

业界标准的2520尺寸。是采用缝密封的通用产品。
封装强度很强,尤其在机械的耐冲击性、恶劣环境忍耐性方面有良好的表现。在各种需要高可靠性的通信设备、无线控制设备中,得以广泛应用。

商品状况

系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
        
Part NumberType Frequency (MHz) Frequency Tolerance(ppm) Frequency Shift by Temp. (ppm) ESR (Ω) Frequency Aging (ppm/Y) Load Capacitance (pF) Drive Level (μW)
XRCHJ TDS-2520F 16.0000 to 52.0000MHz ±10 ±15
(-30 to +85℃)
16 to 19.999MHz : 100
20 to 52MHz : 80
±3 8 60 (max.)

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格   
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装