晶体谐振器

Crystal Units
晶体谐振器是利用晶体特有的压电现象,是可以从机器的谐振中产生一定频率的元件。
随着集成电路技术的进步,以前只能用大规模计算机系统才能处理的各种机器控制,现在也可以使用1个IC或LSI进行控制。
IC、LSI的操作中,时钟基准信号不可欠缺,晶体谐振器可以生成时钟,并且具有高波段稳定性、无需调成、小尺寸的特点。
现在,晶体谐振器被广泛应用于卫星通信、移动通信机器中,也用于汽车、电视机、电脑、甚至是DVD机器等信息家电领域。可以对应各种不同用途。

Murata Icon X 产品一览

 
     

汽车用晶体谐振器产品阵容。请查看不同频率的规格概要。

 

消费・工业用晶体谐振器产品阵容。请查看不同频率的规格概要。

     

Murata Icon X 技术指南

介绍晶体谐振器在使用过程中的注意事项及特点。

The Advantages of Murata's Crystal Units

为您介绍村田晶体谐振器的优势。

基础知识

介绍晶体谐振器在使用过程中的注意事项与特点。

注意事项

使用晶体谐振器的注意事项。

应用指南(IC厂商推荐品)

IC厂商推荐的时钟元件产品列表。

IC匹配服务信息

介绍IC-时钟元件匹配服务和设计辅助工具。

产品介绍彩页

请阅览PDF彩页了解产品线及新产品。

FAQs

晶体谐振器的FAQ

Murata Icon X 应用手册

各应用晶体谐振器的优势。提供产品阵容、相关资料、认定资料。

Murata Icon X PDF产品目录

晶体谐振器的PDF目录册如下所示

晶体谐振器

晶体谐振器/晶体振荡器 (PDF: 3.1 MB)

  • CAT NO. p79c-4
  • UPDATE 2017/8/10
下载PDF

Murata Icon X 关联网站