变压器 (Murata Power Solutions产品)大功率、高频变压器

村田的技术使设计人员能够突破大功率、高频功率转换的界限,提供超过30kW的定制解决方案,与传统变压器设计相比,效率更高。

特点

  • 功率选择范围大:30kW至200kW
  • 工作频率范围大:20-250kHz或更高
  • 高达6kV的输入输出隔离
  • 超过99.5%的效率
  • 输入/输出电压:50V至1.1kV
  • 1:1至10:1的匝数比

介绍彩页

HPHF transformer (High Power, High Frequency)
(PDF: 890 KB)

UPDATE
2023/3/8

视频