陶瓷电容器的FAQQ【温度特性】关于多层陶瓷电容器的温度特性,请告知X7R、X7S和X7T之间的区别。

A

在EIA标准(EIA-198)中规定如下。

< Temperature characteristic specification >

从EIA标准规定的电容变化率来看,在工作温度范围内,电容变化率按 X7R<X7S<X7T 的顺序变大。

在0Vdc条件下的温度特性比较

Measurement Condition:
DC Voltage: 0Vdc
AC Voltage, Frequency: Specified condition
Cap. Change from 25C, 4284A(Keysight)

在假定实际使用的条件下的温度特性比较

另一方面,在比较实际使用条件下的有效电容时,可能会与EIA标准规定的电容变化率趋势有所不同。

示例1:用作CPU去耦时

Measurement Condition:
DC Voltage: 1.0Vdc (Lead SoC Line Voltage)
AC Voltage: 0.01Vrms
Frequency: 120Hz
4284A(Keysight)

  • *Reference data not guarantee

示例2:在施加3.3V的条件下使用时

Measurement Condition:
DC Voltage: 3.3Vdc (Lead SoC Line Voltage)
AC Voltage: 0.1Vrms
Frequency: 120Hz
4284A(Keysight)

  • *Reference data not guarantee

比较在0Vdc条件下的温度特性可以发现,电容变化率为X7R<X7T,X7R的电容变化变小。

另一方面,在实际使用条件下,在工作温度范围(-55至125℃)内进行比较可以发现,X7R和X7T在低温侧的电容变化率均变大。
此外,对X7R和X7T的电容变化率都为最大的-55摄氏度时的有效电容进行比较可以发现,X7T>X7R。

以上只是一个示例,每个型号的趋势都各不相同。在选择零件时请通过设计支持软件SimSurfing进行确认。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。