请输入产品型号或部分型号。
芯片尺寸008004(0201M)and 01005(0402M)的卷盘宽度为8mm以下。 另外,带宽(下图中的W)为4mm,间距(下图中的P1)为1mm。
详情请参阅网站的产品详情页面中所添附的详细规格表详细规格表,并确认其中的“Packaging”。
<相关FAQ> 请告知型号的表示法。
<相关链接> 0402(01005)in mm(inch)尺寸对应 狭窄压纹带间距(宽: 4mm、间距: 1mm)
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。