A
RCE系列・RHE系列产品具有比标准GRM产品更高的可靠性,推荐用于与人身安全密切相关的应用领域,比如汽车(驾驶、转弯、停止、安全设备)。在汽车导航系统等信息设备、汽车音响等娱乐设备、雨刮器和电动车窗等车身控制设备中也能使用一般设备使用的RDE系列,但如果需要符合AEC-Q200的产品,请使用RCE系列。
不仅在用途方面,RCE系列・RHE系列和RDE系列的规格(实验条件)也有所不同。由于在汽车应用方面需确保高可靠性,因此在对RCE系列・RHE系列进行商品化时采用了下述高可靠性规格(实验条件)。部分产品也具备除下述以外的特殊规格(实验条件),请通过您的购买渠道进行咨询。
RCE系列・RHE系列和RDE系列的保证内容对比表(一例)
-
※
此表为普通规格(实验条件)。
规格(实验条件)因产品而异,关于个别规格(实验条件),请务必查看交货规格书和参考图。
主要产品的规格可通过网站上的产品详情页面中所附的详细规格表详细规格表
进行查看。
RCE系列・RHE系列和RDE系列质量管理也有差异。