本公司建议的金属掩模厚度为100µm或更厚。
本公司对将ECAS系列以范围为60µm至200µm的焊料厚度贴装的电路板进行了评估,确认了焊料粘合强度、抗冲击性和抗振动性没有差异,但是,如果薄于100µm,则可能会受到端子状态和电路板上的抗蚀剂材料厚度的影响。
因此,本公司建议的金属掩模厚度为100µm或更厚。
(补充)
随着商品的小型化,焊料厚度(焊膏印刷厚度=金属掩模厚度)也有变薄的倾向。
使用本公司的ECAS系列时,也有必要参照周围配备的元件尺寸并掌握焊料厚度的影响。
对于使用ECAS的笔记本电脑、服务器和交换机/路由器,一般认为焊料厚度应为80至120µm,但如上所述,如果薄于100µm,则可能会受到端子状态和电路板上的抗蚀剂材料厚度的影响,因此,本公司建议的金属掩模厚度为100µm或更厚。
由此查看焊料厚度影响的调查结果 → 焊料厚度影响调查