TVS二极管(ESD保护装置)的FAQ Q安装评估

A
样品:01005尺寸或0201尺寸

测试结果

水平 负载 压力
(参考值)
测试结果
不良 / 良
A +0.7mm 13N 0 / 25
B +0.4mm 4N 0 / 25
C +0.3mm 3N 0 / 25
装置 : SIGMA-G5
喷嘴 : 研磨喷嘴 (具有减震机制)
(01005 : HG22C / 0201 : HG33C)
速度 : 最大值 130000 [cph]

测试方法

相关链接

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。