A
手工焊接相比回流焊接,不同之处在于通过对任意部位进行局部快速加热来进行焊接。此时,由于温度变化与残留应力的特性,应注意以下两点 :
- 为了防止局部快速加热、热冲击对部件的损伤(产生裂纹),通过预热芯片等方法,减少对芯片的热冲击。
- 由于基板温度比回流时低,因此冷却时的残留应力产生差异,容易降低机械强度(抗弯强度)。为了提高该强度,应确保焊接时基板的高温。
点式加热器的焊接方法
在基板的焊盘上放置焊膏。
接着在放置了焊膏的焊盘上放置芯片。
最后用点式加热器加热,进行焊接。
通过用热风进行焊接,可在不预热芯片的情况下抑制裂纹的产生。
另外,进行焊接作业时,通过对基板吹热风,也可以提高焊接时的基板温度。
- 部件与焊嘴之间的距离 : 5mm以上
- 接触角度 : 45°
- 焊嘴出口热风温度 : 400°C以下
- 流量 : 设定最小值
- 焊嘴内径 : 2mmΦ
- 接触时间(全部产品通用) : 10sec以内