请输入产品型号或部分型号。
安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。 电路板安装时主要有以下几种机械应力。
※根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。 主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表详细规格表 来确认。
陶瓷电容器 产品搜索
<相关资料> 随着印刷基板配线宽度变化,施加到MLCC的应力有何变化?基板的弯曲方式、形变速度对裂纹产生怎样的影响?关于通过元件布局和制造工序设计来抑制MLCC产生裂纹的办法及其效果,可免费下载村田的实验以及模拟实验的解说资料。
my Murata - Capacitor site “片状积层陶瓷电容应用手册 -耐基板弯曲性” (需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)
*陶瓷电容器的裂纹相关事宜在此 多层陶瓷电容扭曲裂纹的产生原理及预防方案
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。