请输入产品型号或部分型号。
EMI (Electro Magnetic Interference: 电磁干扰) 、EMC (Electro Magnetic Compatibility: 电磁兼容性) 等噪声对策一直是个问题。 村田制作所凭借在该领域获得的经验为基础,通过产品群和设计支持模拟软件等的支持,对应针对各种应用的噪声对策解决方案的要求。
这里还提供铁氧体磁珠、内置电容滤波器(EMIFIL)、共模扼流线圈、方块型(高电流高衰减)等EMI静噪滤波器的产品信息。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
BL□ 系列
NF□ 系列
DL□/PL□/NFG/NFP 系列
DSS1/PLT09/10 系列
BNX 系列
NFZ_S系列 LQW_CA系列
LQZ 系列
为了解决电子设备的噪声对策,噪声是如何产生的,如何传播的,如何导致问题发生的这些是非常重要的常识。这里为大家介绍从噪声产生的原理到各种传导途经,以及噪声的性质等噪声对策的基础知识。
以下所有页面都将移动到技术文章网站。
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
介绍频率特定型滤波器 BLF系列和共模扼流线圈 NFP系列。
为顾客的静噪问题提供就近的技术性支持。
可从此处下载环境相关文件资料(RoHS符合性证明书/REACH符合性证明书)。
刊载了产品相关的MSL(Moisture Sensitivity Level)信息。 请利用这些信息确认您所考虑产品的功能。
各系列的结构图/材料表。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从EMI滤波器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
会员制的门户网站。本网站提供电子元件网站和解决方案网站无法提供的特殊内容和服务。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。