电感器(线圈)的FAQ

用法

为便于验收,想知道电感器的测量条件。

请从product Search的个别产品页面下载参考图,并确认测量方法。

对于询问测量较多的小尺寸的高频电感器LQP03/LQP02,制作了简单说明书,请一并确认。

关联网站

薄膜型高频电感器LQP02/03 series的电气特性测量方法简单说明书


请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送