大体上,可将CERALOCK分为两种系列: kHz频带和MHz频带系列。产品类别由振动模式决定。但是,任何类型的CERALOCK产生的振荡频率 (寄生振荡) 不同于主振频。具有寄生频率的振荡称为寄生振荡。可利用阻抗分析仪 (如HP4294,由安捷伦科技有限公司制造) 对寄生振荡情况进行检查。
通常,任何类型的振荡子都产生奇位数泛音频率。然而,除了那些拥有三次泛音频率的CERALOCK (例如: CSTCW/CSACW_X系列 (*1)),由于泛音频率的关系,CERALOCK很少产生寄生振荡。
可以通过测量振荡频率,来检查泛音频率造成的寄生振荡。如果振荡频率接近目标频率的三倍,则认为是三次泛音频率的寄生振荡。
如果使用CSTCW/CSACW_X系列,可以观察到基波 (1/3频率) 或五次波 (5/3频率) 寄生振荡的现象,因为三次泛音振荡频率与目标振荡频率相同。
*1) CSTCW/CSACW系列
此产品已停产。我们恳请您不要采用它进行新的使用。