PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]产品带包装状态下的重量是多少?

A

请参考以下列表。

Outer Package
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Dimensions
Reference
(mm)
Max. Quantity
Reel PRG03 PRG18 PRG21_RA PRG21_RK
15,000pcs / reel 4,000pcs / reel 4,000pcs / reel 3,000pcs / reel
A B C Quantity (pcs) Weignt (g) Quantity (pcs) Weignt (g) Quantity (pcs) Weignt (g) Quantity (pcs) Weignt (g)
189 189 51 2 30,000 about 320 8,000 about 340 8,000 about 280 6,000 about 270
189 189 92 5 75,000 about 700 20,000 about 770 20,000 about 600 15,000 about 590
189 190 141 10 150,000 about 1,340 40,000 about 1,460 40,000 about 1,140 30,000 about 1,110
Note Paper tape Paper tape Paper tape Embosse tape

The size of outer package shallbe selected by products quantity inside.

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。