请输入产品型号或部分型号。
HSPICE®是新思科技的一款符合行业标准的高精度电路仿真器。 本资料库为可以在HSPICE®中使用的本公司产品的等效电路数据库。 本资料库中的动态模型可对高诱电率型MLCC的温度特性和直流偏置特性,以及功率电感器的直流叠加特性进行仿真。
在使用产品数据("DATA")之前,请仔细阅读以下使用条件。 如果您不同意此使用条件,请勿使用该数据。 使用数据的任何部分则表示您完全无条件地接受以下使用条件。
Restrictions on the use of the DATA
多层陶瓷电容器动态模型(Dynamic model)
电源线用电感器动态模型(Dynamic model)
多层陶瓷电容器静态模型(Static model)
高频电路用电感器静态模型(Static model)