选择您的地区和语言

人体动作检测,使用 ST 低功耗无线和 Murata PIR 传感器

村田主题:村田 PIR 传感器介绍

随着安全理念的广泛普及,安防摄像头、智能门铃等需要电池供电的防盗/监控设备需求量增加,降低设备使用功耗以及确保不发生由外部噪声引起的错报漏报等问题成了该类产品一个重要课题。村田的热释电红外线(PIR)传感器偏差小,信噪比高,具有高灵敏度、高可靠性能的特点,可以在一定程度上解决上述问题。

本次将给大家介绍村田 PIR 传感器的工作原理,感应元件中双元和四元的差别,以及村田针对 RFI 改善的 PIR 产品系列。

ST主题:STM32WB系列无线SoC介绍

STM32WB是基于64 MHz主频的Arm® Cortex®‐M4内核(应用处理器)和32 MHz主频的Arm Cortex-M0+内核(协议处理器)的双核无线SoC,支持Bluetooth LE 5.3和IEEE 802.15.4无线标准(比如ZigBee、Thread和Matter)。本次主题重点介绍STM32WB系列的特性及市场应用,尤其是在低功耗应用场景,配合传感器节点进行环境检测和物体感知等IoT领域。

Arrow主题:AIoT PIR运动传感器解决方案

AIoT PIR 运动传感器由 Murata PIR 传感器、ST Nano power Op-amp 和 ST 2.4GHz 无线 MCU 组成。可以被动检测人类推断的频谱运动,随后将增益 60~90dB 模拟信号放大成数字电平输出信号至无线 MCU。该检测电路中典型功耗为 5µA@3.3V,ST 2.4GHz 无线 MCU 可以使用 ZigBee 协议在休眠模式下以 3µA@3.3V 的典型功耗运行。

演讲人

彭伟
村田电子贸易(深圳)有限公司
产品工程师
毕业于桂林电子科技大学,2021年2月加入村田功能器件组,支持过多个客户PIR的应用设计(IP Camera、Doorbell、Security 和 Air conditioner)。

丁江
世意法(北京)半导体研发有限责任公司
技术市场经理
2010年毕业于北京理工大学,10年半导体行业工作经验,目前专职于BLE、Zigbee、LoRa、SubG等无线产品领域,负责意法半导体STM32无线连接产品的市场推广和商务拓展。目前ST具有2.4G和SubG完整的无线产品线,覆盖BLE、Zigbee、Thread、Matter、LoRa等技术,后续更有WiFi、UWB等相继面世,解决客户在IoT应用中无线连接的一站式需求。

欧阳力劲
艾睿电子亚太有限公司
工程方案经理
在工业、汽车和消费电子产品设计和制造方面拥有超过15年的经验,曾任Sierra wireless射频通信专家组团员。于2020年加入ARROW,负责IoT connectivity设备和生态系统的解决方案开发。

请您先填写表格,表格提交后可观看此网络研讨会并可下载村田演示文稿

*为必填项

最佳