村田功率半导体 — 突破功率密度桎梏
概要
随着算力需求的不断增加,新的边缘计算和数据中心的需求不断增加,现有的基础设施也要求获得升级来应对数据速度和数量的增加。
更高的数据处理速度意味着功率密度需求的提升。目前,很多电源系统是基于12V的分布式电压总线架构。但是,随着功率的提高,大电流和随之带来的铜损(I2R)也在增加,带来了额外的费用负担,以及额外的冷却需求。
所以,更高的总线电压如 48V,甚至更高的电压正在越来越广泛的被采用,来显著降低I2R损耗。同时,更高的效率和更小的尺寸要求电源设计越来越小,效率越来越高。
村田的电荷泵和电容分压器带来了更高效的降压变换,而且可以直接作为前端分压器,无需再改变下游的功率架构。为算力需求提供强大高效和超小体积的功率转换方案。
演讲人
杨宁(Neil Yang)
村田(中国)投资有限公司
电源产品专家
杨宁先生毕业于西安交通大学和上海交通大学。在村田电源历任大功率 DC/DC 研发工程师、FAE 工程师、AE & FAE Manager。目前在村田(中国)投资有限公司担任电源产品专家,主要负责电源产品在中国区的推广。
请您先填写表格,表格提交后可观看此网络研讨会并可下载演示文稿
*为必填项