其他组件

销售额: 3,223亿日元
与上年度相比增加: 45.0%

主要产品

电感器(线圈)、EMI静噪滤波器、连接器、传感器、热敏电阻、锂离子二次电池等

电感器(线圈)
锂离子二次电池、锂离子蓄电池系统、微型电池

营业业绩

2017年度,在汽车电子设备方面,线圈和EMI静噪滤波器、MEMS传感器的销量增加,加上2017年9月我们成功从索尼获得的锂离子二次电池事业,销量得以大幅增加。这导致其他组件的销售额达到3,223亿日元(比上一年度增加45.0%)。

销售额 (单位: 亿日元)

电感器(线圈)

片状电感器是与电容器、电阻一同构成电子电路的无源元件之一。代表性商品有电源电路中使用的功率电感器和高频电路中使用的高频电感器等。
功率电感器与直流-直流(DC-DC)转换器的重要性能即功率转换效率密切相关,直流-直流(DC-DC)转换器的电路方式和运行条件等因产品要求的性能而异,因此村田应用叠层工序和铁氧体绕线工序,将非常适合产品用途和使用条件的功率电感器商品化,提供给市场。
村田通过在2016年与(株)东光进行业务合并,导入金属合金绕线工序,实现小型化高性能的同时,通过金属合金技术的特征即针对大电流取得平衡的性能以及运行时性能的稳定性等优势,力求与其他公司拉开差距。并且,在由移动电话向智能手机发展的过程中,高频电感器领域有众多引领小型化的商品面世,获得了大量市场份额。为了应对近年来汽车的EV化、ADAS和自动驾驶等进一步电子化,村田将扩充具备小型、高性能、高可靠性的电感器产品阵容,应对市场需求。


锂离子二次电池

村田的锂离子二次电池事业分为层压型和圆筒型。层压型可以通过层压薄膜外装材料自由变更尺寸,主要用于Mobile设备。村田采用凝胶电介质,与其他公司的液体电介质相比,具有更难膨胀、不会发生液体泄漏、安全性高的特征。村田的圆筒型尤其在高输出用途方面具备优势,广泛应用于园艺工具、电动工具、电动自行车、吸尘器等领域。
层压型宣扬高安全性,圆筒型将继续在高输出方面实现差别化,在电动化加速发展的园艺工具市场等中谋求发展。并且,我们还将搭载有圆筒型电池的电池模块与村田所具备的高效率功率转换器技术、传感器网络技术相融合,提供以住宅和产业系统为主的能源管理系统。
这些将通过融合村田的生产技术和工序与索尼的电池及电池材料的相关知识来实施。