业界超小0201尺寸低音频失真静噪滤波器商品化

2018/2/6

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨

株式会社村田制作所将业界超小的0201(0.6×0.3mm)尺寸的音频线用静噪滤波器NFZ03SG_SN系列商品化。本产品已于2018年1月开始量产。

近年来,高清音质成为智能手机和便携式音频设备的卖点之一,音质水平也成为一般消费者选择设备的一个指标。另一方面,为了实施静噪对策,音频电路上需要搭载静噪滤波器,这与发生音频失真、音质劣化有直接关系。
NFZ03SG_SN系列通过使用本公司独特的材料技术,抑制在音频电路上使用时产生的音频失真,能够保持高清音质,又能很有效地除去噪声。


特徴特点

  • 330ohm to1600ohm @900MHz
  • 通信频率设计为具有阻抗峰值
  • 业界超小的小型0.6 x 0.3mm尺寸


・阻抗特性

・音频失真特性(THD+N)




产品网站

音频线用静噪滤波器
NFZ03SG_SN系列
系列阵容请查看此处

音频线用静噪滤波器上的对策事例请点击此处查看。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。