株式会社村田制作所日前开发出了智能手机用混合多路复用器LMTP3P系列。本商品可将频带分支成3条,通过在无线电路中的使用来减少天线数量,为设备的小型化做出贡献。凭借本公司融合了多层陶瓷与SAW滤波器特征的特有的技术,同时实现了尖锐的高衰减特性和宽频带的传导特性。本商品已从4月起开始量产。
近年来,为提高智能手机的通信速度,LTE*1通信方式不断深入引进载波聚合技术*2和MIMO*3天线系统。LTE的通信频率分为低波段频带(698~960MHz)、中波段频带(1427~2200MHz)和高波段频带(2300~2690MHz),在同时使用多个频带的载波聚合中,通常每个频带都需要自己的天线。此外,安装需用多个收发天线提高通信速度的MIMO系统使得必要的天线数量增加,无线电路呈现出了复杂化的趋势。
此次本公司开发的混合多路复用器因为能够将频带分支为3条,所以能减少载波聚合中的天线数量。这还有助于对需要多条天线的MIMO系统确保设计面积,可为设备的小型化做出贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/