事业概要

■ 优异的线圈技术

埼玉村田制作所创始于开发出半导体收音机的IFT线圈,此后积累起来的优异水准的卷线技术成为公司的强项。

能够不断创造出超乎客户想像的产品,是因为拥有特有的开发能力以及日积月累的丰富经验和技术能力。


■ 创造跨时代国际标准的开发能力

本公司引以为豪的是开发出无数推翻行业定论的产品。自由豁达的企业内部环境促发与众不同的想法。为能制造市场欢迎的线圈和电子元件,持续进行不拘泥于常识的研究开发。


■ 瞄准真正目标的解决方案

从挹取顶端需要开发出的高性能线圈,到多年信赖的常规品,本公司不断提供多种多样的产品。为能发挥电子元件理想的性能,结合产品提供非常适合客户的方案。


■ 倾力领域

金属合金领域

本公司针对DC/DC转换器电路所需要的小型/薄型/高效率/高电流的特性,推出与其最匹配的金属合金产品。2009年开发研制的DFEC产品(超小型金属合金功率电感器)被广泛应用在移动电话等小型电子设备上。
本公司今后也会持续追求产品的薄型化,提高产品的特性,通过研发符合时代潮流的产品,为DC/DC转换器电路的小型化/薄型化/高效率化/高电流化做出贡献。


车载事业的腾飞

近来,车载市场对「安全性,舒适性,便利性」的要求越来越高。本公司为了适应市场需求,开发了用于免钥入车系统以及TPMS(Tire Pressure Monitoring System轮胎气压监测系统)收发信号的天线线圈和发射天线模块。另外还开发出了ECU(Electronic Control Unit行车电脑)用的具有很高可靠性的金属合金功率电感器等产品,为车载市场的安全性,舒适性,便利性做出贡献。