一般电子设备用 : GXM系列
*3(例:GXM155R61E105K***)
汽车用 : GGM系列
*4(例:GGM188R71H104K***)
汽车用2个元件串联结构品 : GGD系列(例:GGD21BR72A103K***)
*3 GXM系列: 符合JIS规格,最适于容易发生冷凝的民生、工业电子设备。
*4 GGM系列: 符合车载电子元件规格AEC-Q200
*5标准,最适于ECU等的动力传动系统和安全装置设备。
*5 AEC-Q200:Automotive Electronics Council(汽车电子委员会)所制定车载用电子元件可靠性测试规格。
电气特性
|
GXM系列 |
GGM系列 |
GGD系列 |
温度特性
(EIA) |
X5R, X5S, X6S, X6T,
X7R, X7S, X7T, X7U,
C0G, C0H, CGJ, U2J
|
X7R, X7S, C0G
|
X7R
|
额定电压
|
2.5~100Vdc
|
6.3~100Vdc
|
25~100Vdc
|
容量偏差
|
±0.05pF, ±0.1pF, ±0.25pF,
±0.5pF, ±0.5%, ±1%,
±2%, ±5%, ±10%, ±20%
|
±0.05pF,±0.1pF, ±0.25pF,
±0.5pF, ±0.5%, ±1%, ±2%,
±2.5%, ±5%, ±10%, ±20%
|
±10%,
±20%
|
工作温度范围
|
-55~85℃(X5R, X5S)
-55~105℃(X6S, X6T)
-55~125℃(X7R, X7S,
X7T, X7U, C0G, C0H,
CGJ, U2J)
|
-55~125℃
|
-55~125℃
|
外形尺寸
LW尺寸
0402尺寸:1.0×0.5mm (T=0.2、0.25、0.3、0.5mm)
0603尺寸:1.6×0.8mm (T=0.5、0.8mm)
0805尺寸:2.0×1.25mm(T=0.6、0.85、1.0、1.25mm)
1206尺寸:3.2×1.6mm (T=0.85、1.15、1.2、1.6mm)
1210尺寸:3.2×2.5mm (T=0.85、1.0、1.15、1.35、1.6、1.8、2.0、2.5mm)
样品对应
生产体制