在近年的汽车市场上,以提高安全性和环保性能为目的的各种功能的电子控制化急速发展,安装电子设备的比例不断增高。其中发动机舱内安装的电子设备由于被置于严苛的的温度环境中,其电子元器件不但需要高可靠性,高耐热性也必不可少。
因此,本公司为了保障在这样高温环境下的电路运行,开发出了最高使用温度为200℃,并且能使用导电性粘合剂进行粘合封装的多层陶瓷电容器。
- 符合AEC-Q200*2,适合于汽车的动力传动装置和安全装置的导电性粘合剂专用品。
- 外部电极采用了新开发的Ni/Pd电极,在高温环境下也能保证与导电性粘合剂的高度粘合可靠性。与既有产品(GCG系列)相比,端子电极的耐腐蚀性更为优良。
导电性粘合剂专用品的结构(例)
- 最高使用温度为200℃的产品种类丰富,非常适合安装在汽车上的高温环境设备。
*2 AEC-Q200:车载电子装备部件需接受的可靠性测试规范,由Automotive Electronics Council制订。
0402尺寸:1.0×0.5mm(T=0.5mm)
0603尺寸:1.6×0.8mm(T=0.8mm)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/