05025M 尺寸 静电容量1μF的多层陶瓷电容器开始量产

  • 电容器

2016/5/11

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所开发出了05025M 尺寸(0.5×0.25×0.25mm)、静电容量为1μF(X5R特性,额定电压6.3V)的多层陶瓷电容器,并将于2016年4月开始批量生产。

背景

随着智能手机、可穿戴设备等移动电子设备向小型、薄型化和高性能化发展,在电路板上安装的元件个数增加的同时,也要求元件更加小型、薄型化。为此,本公司提高了自家培育的特有的关键技术的精度,开发出了05025M 尺寸的多层陶瓷电容器,以超小的元件体积实现了1μF的静电容量(X5R特性*1,额定电压6.3V)。本公司将以此为移动电子设备的进一步小型化、高性能化做出贡献。

*1 X5R特性:温度特性-55℃~85℃范围内静电容量变化率为±15%以内的特性。

产品特点

・05025M尺寸是0603M尺寸(0.6×0.3mm)和0402M尺寸(0.4×0.2mm)的中间尺寸。此款与其他尺寸同样为纵横比2:1*2,所以可以在电路板上进行高密度安装。

*2纵横比2:1是在电路板上纵横配置元件时安装效率超高的比例,在制造工序中的生产效率也很高,所以可望进行稳定供给并在将来降低成本。

・静电容量1μF(X5R特性,额定电压6.3V)的超小产品至今为止一直是0603M尺寸(0.6×0.3mm),本公司通过将其改进为05025M尺寸(0.5×0.25mm),将元件体积降至约二分之一,使之达到了同特性的多层陶瓷电容器的超小元件体积。

用途

移动电子设备(智能手机、平板终端、笔记本电脑)、可穿戴设备以及相关模块的去耦合。

产品型号

05025M尺寸、X5R特性、1µF、M偏差(±20%)、额定电压6.3V时:GRMMDXR60J105M

请参阅此处

电气特性

温度特性: X5R
额定电压: 6.3Vdc
静电容量: 1μF
容量偏差: M偏差(±20%)
使用温度范围: -55℃~85℃


外形尺寸

05025M尺寸:L=0.5±0.025, W=0.25±0.025, T=0.25±0.025(单位:mm)
  

生产体制

自4月起开始批量生产。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/