安全规格认证电容器主要以去除商用AC电源线上叠加的噪声为目的,配置于电源线输入侧。
安全规格认证电容器通常采用引线型,但这使得从基板面贴装时的高度构成难题,设备的薄型化和部件的布局因此受到制约。此外,引线型产品由于进行穿孔安装,会使得引线外露在基板的背面。安全规格要求在该外露引线和设备的金属部分之间确保一定长度的绝缘距离,这又给设备内部的空间布局带来了困难。本商品通过采用在圆板型陶瓷介电质上安装板状端子并进行树脂压膜,将引线型产生的端子部分厚度抑制到极限,实现了小于2.5mm的安装高度。此外,本商品还使得回流面贴装成为可能,不再需要基板背面确保绝缘距离。由此,我们将对以往受尺寸制约而难以进行空间设计的省空间AV设备、LED照明设备和1U机架式设备等电源设备的进一步薄型化做出贡献。
产品网站URL
电气特性
使用温度范围
|
-40℃ ~ +125℃
|
额定电压
|
Y1: AC300V (r.m.s.) 或 AC250V (r.m.s.)
X1: AC440V (r.m.s.)
|
静电容量
|
10pF ~ 1500pF
|
认证规格(适用规格)
|
UL (UL 60384-14)
ENEC (EN 60384-14)
CQC (IEC 60384-14)
KTC (KC 60384-14)
|
外形尺寸
单位:mm。()内为参考值。
L |
11.4 +/- 0.5
|
W |
6.0 +/- 0.5
|
T |
2.5 or less
|
术语说明
*1 IEC 60384-14:从防止漏电造成火灾和触电等的观点出发,对连接于商用电源上的电容器的耐压性能和阻燃性能进行规定的国际规格。
*2 Y1:在上述规格中因绝缘种类而分成的电容器亚等级之一。Y1亚等级电容器的性能要求超高。
*3 1U:表示设置于数据中心等处的19英寸支架所容纳的服务器和存储器等设备的高度的单位。高度为一段的设备表示为1U,高度为两段的设备表示为2U。关于1U的高度,电脑相关领域广泛采用的是EIA 规定的“1U=1.75英寸”。
株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。